Induktiver Sensor in Quaderbauform 40

Induktiver Sensor in Quaderbauform 40

Induktiver Sensor Quaderbauform

Ermöglicht wirtschaftliche Lösungen

Der neue induktive Sensor in Q40 ist ein preiswerter, flexibel einbaubarer Sensor für vielfältige Anwendungen in der Fördertechnik. Seine beiden Varianten mit unterschiedlich platzierter aktiver Fläche ermöglichen Ihnen eine flexible Montage. Dazu wählen Sie zwischen aktiver Fläche an der Front oder an der Seite. Zugleich können Sie den Sensor durch einfaches Drehen leicht nach Ihren individuellen Anforderungen ausrichten.

Dank der kompakten Bauform lässt er sich auch dort einsetzen, wo Ihnen wenig Platz zur Verfügung steht. Dies auch in Umgebungen mit viel Staub und sogar Nässe. Denn der Sensor bietet die Schutzart IP67.

Der Sensor misst berührungslos und somit verschleißfrei – bis zu einem Abstand von 20 mm. Dabei gewährleistet Ihnen sein präzise schaltender Ausgang höchste Zuverlässigkeit für jeden Positionierungsvorgang.

Die Besonderheiten

  • 20 mm Schaltabstand
  • flexibel einbaubar aufgrund von unterschiedlichen Varianten
  • auch in staubiger und feuchter Umgebung einsetzbar durch Schutzart IP67
  • platzsparend – in kompakter Bauform