Magnetkodiertes Wegmesssystem mit IO-Link-Schnittstelle

Magnetkodiertes Wegmesssystem mit IO-Link-Schnittstelle

Magnetkodiertes Wegmesssystem mit IO-Link-Schnittstelle

Absolutes Messsystem – für Mess- und Positionieraufgaben entwickelt

Wenn andere Wegmesssysteme zu groß, zu langsam, zu ungenau oder zu unflexibel sind – auf das absolute Messsystem BML SL1 ist Verlass: ob Sie lineare oder rotative Bewegungen messen wollen, Winkel, kurze oder lange Wege oder ob Sie eine schnelle und genaue Formatverstellung nutzen möchten.

Vielseitiger Einsatz – Positionen und Endlagen mit absoluter Genauigkeit messen

Überall dort, wo Sie eine hohe absolute Genauigkeit von Positionen und Endlagen benötigen, punktet das absolute Messsystems BML SL1. Eigens für Mess- und Positionieraufgaben entwickelt, ist es superschnell, hochpräzise und branchenunabhängig einsetzbar. Dabei ist es kompakt, sodass Sie es gut integrieren können. Es ist einfach zu handhaben und zugleich äußerst wirtschaftlich.

Flexibilität und Komfort durch integrierte IO-Link-Schnittstelle

Besondere Flexibilität bietet Ihnen seine integrierte IO-Link-Schnittstelle. Über IO-Link können Sie sich Positionsinformationen ausgeben lassen und über die Steuerung leicht einsehen. Durch IO-Link überwachen Sie die Zielposition und kontrollieren kontinuierlich Positionen während der Bewegung. Auch die Formateinrichtung und -verstellung gelingen damit schnell. Und durch IO-Link lässt sich das Messsystem komfortabel anbinden. Mit dem BML SL1 nutzen Sie gleichzeitig die Vorteile eines Magnetbandmesssystems und die der innovativsten Schnittstelle der Steuerungswelt.

Die Besonderheiten

  • einfache Anbindung und Positionsanzeige über IO-Link
  • bis zu 8 m Wegerfassung bei höchster Genauigkeit
  • große Flexibilität durch umfassende Parametrierfunktionen sowie Diagnose- und Zustandsinformationen via IO-Link
  • leichte Montage und sicherer Betrieb durch hohen Leseabstand bis 1,3 mm
  • vielfältig einsetzbar: optionaler analoger Messausgang für Regelanwendungen