Die neue Generation induktiver Faktor 1-Sensoren

Die neue Generation induktiver Faktor 1-Sensoren

IO Modules

Objekte mit gleich hohem Schaltabstand erkennen –

unabhängig vom Material

Faktor 1-Sensoren erkennen Objekte z. B. aus Stahl, Aluminium oder Messing mit identischem Schaltabstand (ohne Reduktionsfaktor).

Diese Eigenschaft bietet Ihnen Vorteile in Anwendungen, bei denen der Werkstoff der zu detektierenden Objekte variieren kann, oder wenn Buntmetalle mit einem hohen Schaltabstand erfasst werden sollen. Faktor 1-Sensoren sind magnetfeldfest. Das heißt, ihre Funktion wird durch starke elektromagnetische Felder (z. B. bei Induktionshärte oder Schweißanlagen) nicht gestört.

Die Besonderheiten

  • hoher Schaltabstand für Eisen und Buntmetalle
  • für raue Umgebungen, da magnetfeldfest und PTFE-beschichtet
  • löst höchste Anforderungen – Schutzart IP68 und erweiterter Temperaturbereich
  • hochpräzise und flexibel einsetzbar – auch bei wechselnden Objekten