Human Machine Interface

Benutzerfreundliche Visualisierung von Informationen

Mit unseren Melde- und Anzeigegeräten wissen Sie jederzeit, wie es um die Produktion steht oder wo sich ein Werkzeug gerade befindet. Sie überwachen zuverlässig den Zustand von Maschinen und Anlagen und visualisieren die Ausgangssignale der Sensoren.

Unsere Displays und die LED-Signalleuchte SmartLight visualisieren physikalische Größen. So erkennen Sie auf einen Blick den Betriebszustand Ihrer Maschine.

Bei den Displays wählen Sie zwischen verschiedenen Eingangssignalen (analog, SSI, Impuls). Die Visualisierung erfolgt über LED-7-Segment-Anzeigen, die sich je nach Applikation einstellen lassen.

Die SmartLight stellt Verläufe und Tendenzen dar. Durch ihre IO-Link-Schnittstelle ist sie einfach zu installieren und zu parametrieren. Ohne mechanischen Umbau lassen sich ihr verschiedene Farben und Modi individuell zuweisen.

Die wichtigsten Vorteile

  • flexibel
  • einfache Installation

Produktfamilien

Digitale Anzeigegeräte zur Visualisierung von verschiedenen Eingangssignalen
SmartLight – LED-Signalsäulen mit IO-Link-Schnittstelle