Industrielle Netzwerktechnik

Netzwerke mit IO-Link optimieren den Informationsaustausch

Die Anforderungen an industrielle Netzwerke sind umfangreich und vielfältig. Das immer höhere Datenaufkommen und die komplexe Kommunikation erfordern leistungsfähige und zuverlässige Komponenten, die in der Lage sind, Informationen über alle Ebenen hinweg zu transportieren.

Dies gilt insbesondere dann, wenn hohe Schutzarten, Robustheit, der Einsatz bei hohen Temperaturen oder besondere Schnittstellen und Anschlüsse für größtmögliche Sicherheit benötigt werden.

Die intelligente Kombination leistungsstarker industrieller Netzwerke mit dem Kommunikationsstandard IO-Link ermöglicht dabei den zuverlässigen und flexiblen Informationsaustausch in unterschiedlichsten Einsatzgebieten.

Netzwerk-Module

Netzwerk-Module

Feldbus- und Netzwerktechnologien der Zukunft

Switche

Switche

Effizientes Netzwerk-Design mit Ethernet-Switch-Technologie.

E/A-Module

E/A-Module

Sichere Signalübertragung auch unter extremen Bedingungen.

IO-Link-Memory-Module

IO-Link-Memory-Module

Verschiedene Parameter protokollieren und abspeichern

Induktive Koppler

Induktive Koppler

Effiziente Kommunikation ohne feste Verdrahtung.