Machine Vision

Exakte Qualitätsprüfung mit Bildverarbeitung

Vision Solutions von Balluff erfüllen durch den Einsatz industrieller Bildverarbeitung die steigenden Anforderungen an maximale Qualität und große Flexibilität in modernen Fertigungsanlagen.

Sie sorgen für eine zuverlässige Fehlererkennung und gewährleisten so eine exakte Qualitätsprüfung. Alle Funktionen können flexibel kombiniert werden.

Die wichtigsten Vorteile

  • hohe Wirtschaftlichkeit durch Kostensenkung, da ein Sensor verschiedene Funktionen übernimmt
  • geringer Ausschuss und Ausfall wegen frühzeitiger Fehlererkennung
  • hohe Anlagenverfügbarkeit durch einfaches Umschalten der Prüfaufgabe bei wechselnden Chargen

Produktfamilien

Vision-Sensor BVS E Standard
Vision-Sensor BVS E Advanced
Vision-Sensor BVS E Universal
Vision-Sensor BVS E Infrarot
SmartCamera