Sensortechnik > Kapazitive Sensoren
Kapazitive Sensoren

Zuverlässige Objekt- und Füllstandserfassung

Die kapazitiven Sensoren von Balluff erfassen Flüssigkeiten, Granulate und Pulver in direktem Kontakt oder durch eine nichtmetallische Behälterwandung.

Die patentierte Smart Level Technologie der Sensoren kompensiert Feuchtigkeit, Schaum und Anhaftung jeglicher Art – sogar durch bis zu 10 mm dicke Glas- und Kunststoffwandungen. Das macht die Sensoren ideal als Füllstandssensoren für leitfähige Medien. Und garantiert Ihnen eine hohe Applikationssicherheit.

Sie erhalten unsere Sensoren in unterschiedlichen, auch besonders kleinen Bauformen. Als Klebesensoren passen sie sich flexibel der Gehäuseform an und sind einfach aufzubringen.

Die wichtigsten Vorteile

  • verschleißfrei, da berührungslos
  • prellfreies Ausgangssignal
  • Schaum- und Anhaftungskompensation durch Smart Level Technologie

Produktfamilien

Füllstandssensoren
Sensoren zur Objekterkennung
Global-Sensoren zur Objekt- und Füllstandserfassung
Sensoren mit Analogausgang
Passive Sensorköpfe
Mini-Sensoren
Klebesensoren