Sensortechnik > Neigungssensoren
Neigungssensoren

Präzise Lagekontrolle in zahlreichen Anwendungen

Eine präzise Lagekontrolle sowie die kontinuierliche Nachführung und Überwachung rotativer Bewegungen sind in vielen Anwendungen von großer Bedeutung. Unsere Neigungssensoren messen die Abweichung zu einer horizontalen oder vertikalen Achse auf bis zu 360°.

Mit zwei unterschiedlichen Messprinzipien und verschiedenen Winkelbereichen sind die Neigungssensoren von Balluff für zahlreiche Branchen und Applikationen geeignet.

Die wichtigsten Vorteile

  • berührungslos und absolut
  • kapazitives Messprinzip
  • direkte Neigungsmessung ohne aufwendige Sonderkonstruktionen
  • Schnittstellen: 4…20 mA, 0…10 V und Modbus
  • geeignet für den Einsatz unter rauen Bedingungen mit hoher Schutzklasse IP67
  • Messbereich bis zu 360°
  • einfache Montage und Integration in Ihre Anlagen

Produktfamilien

Fluid-basierte Neigungssensoren
MEMS-basierte Neigungssensoren