Sensortechnik > Induktive Sensoren
Induktive Sensoren

Höchste Qualität und Genauigkeit für den Metallbereich

Eine exakte, berührungslose Positionserfassung ist essenziell für die der Prozesse in der Automatisierungstechnik – auch im Metallbereich. Induktive Sensoren von Balluff überwachen, regeln und automatisieren dort Abläufe und Zustände zuverlässig sowie in höchster Qualität.

Und immer auf die jeweilige Anwendung hin optimiert: vom Standard bis zum erhöhten Schaltabstand, von temperatur- und hochdruckfest bis hin zu Faktor 1, von mini bis maxi. Verschleißfrei, verschmutzungsunempfindlich und kurzschlussfest.

Die wichtigsten Vorteile

  • für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • verschmutzungsunempfindlich
  • kurzschlussfest
  • in Bauformen ab 3 mm Ø bis 80 × 80 mm Quaderabmessung

Produktfamilien

Global-Sensoren zur Objekterkennung
Abstandssensoren
Positionsmesssysteme
Mini-Sensoren
Sensoren mit Gehäuse und Sensorfront aus Edelstahl
Faktor 1-Sensoren
Magnetfeldfeste Sensoren
Hochdruckfeste Sensoren
Hygienegerechte Sensoren
Temperaturfeste Sensoren
Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche