Sensortechnik > Magnetkodierte Sensoren
Magnetkodierte Sensoren

Hochgenaue, robuste und schnell arbeitende Messsysteme

Die magnetkodierten Sensoren von Balluff wurden für die präzise Positionierung und Geschwindigkeitserfassung in sehr dynamischen Anwendungen entwickelt. Die hochgenauen, schnell arbeitenden Messsysteme sind wahlweise mit magnetisch kodiertem linearem oder rotativem Maßkörper ausgestattet. Sie sind sowohl für lineare als auch rotative Anwendungen, für inkrementelle oder absolute Positionserfassung geeignet.

Ihre robuste Verarbeitung ermöglicht den Einsatz bei extremen Umweltbedingungen – auch hier gewährleisten die Sensoren eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Maschinen bzw. Anlagen.

Die wichtigsten Vorteile

  • verschleißfrei, da berührungslos
  • inkrementelle oder absolute Schnittstelle
  • hohe Auflösungen bis 1 µm
  • Messlängen bis 48 m
  • flexibel bei Installation und Handhabung
  • lange Lebensdauer, da sehr robust

Produktfamilien

Absolutes magnetkodiertes Wegmesssystem (für lineare Anwendungen)
Absolutes magnetkodiertes Wegmesssystem (für rotative Anwendungen)
Inkrementelles magnetkodiertes Wegmesssystem (für lineare Anwendungen)
Inkrementelles magnetkodiertes Wegmesssystem (für rotative Anwendungen)