Sensortechnik > Drucksensoren
Drucksensoren

Überwachung von Prozessdruck Hydraulikdruck und Vakuum

Unsere hochwertigen Drucksensoren BSP sind zur Drucküberwachung und Druckmessung gasförmiger, flüssiger und viskoser Medien bestens geeignet.

Mit ihrem drehbaren Gehäuse und der einfachen VDMA-konformen Programmierung sind sie sowohl flexibel zu montieren als auch komfortabel zu bedienen. Über das helle LED-Display erfassen Sie den aktuellen Systemdruck schnell und zuverlässig.

Die wichtigsten Vorteile

  • komfortabel mit gut ablesbarem Display
  • kompakt und robust als Transmitter
  • Druckbereiche –1…600 bar
  • Prozessanschluss G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
  • frontbündig in G1/2“ und Tri-Clamp 1,5“
  • kompakt mit M12-Anschluss
  • Ausgang als 4…20 mA, 0...10 V, Schaltpunkte (NPN/PNP) und IO-Link
  • Druckwert direkt über IO-Link
  • Medientemperatur –40…+125 °C
  • Schutzklasse IP67
  • UL-Zulassung
  • Prozessanschluss in Edelstahl oder PVDF

Produktfamilien

Drucktransmitter und Drucksensoren mit IO-Link-Schnittstelle
Drucksensoren ohne Display
Drucksensoren mit Display
Frontbündige Drucksensoren