Fresado

Mecanizado sin ningún problema de piezas cúbicas con un alto grado de automatización

Gracias a su flexibilidad, las fresadoras y los centros de mecanizado figuran entre las máquinas herramienta más divulgadas.

Su gama de tipos incluye desde sencillos sistemas de 3 ejes, pasando por complejos centros de mecanizado multieje hasta máquinas híbridas que combinan, por ejemplo, el fresado y el mecanizado por láser.

Máxima premisa para el mecanizado de piezas cúbicas: el posicionamiento correcto y el guiado exacto de las herramientas a alta velocidad. Estamos ante un auténtico reto para los sistemas de medición de control ya que el grado de automatización también aumenta constantemente. Sobre todo si se utilizan cada vez más máquinas encadenadas para la producción de piezas de grandes series.

Ejemplos de aplicación

Monitorizar la sujeción de la herramienta
Dimensionar la técnica de instalación de forma descentralizada
Monitorizar las posiciones finales
Captar ángulos de giro en el eje C
Identificar las herramientas en el almacén
Asignar y rastrear piezas