Mecanizado de metal > Husillos, mandriles, mesas giratorias y basculantes
Husillos, mandriles, mesas giratorias y basculantes

Saber qué hará avanzar a los constructores de maquinaria

Entre los fabricantes de máquinas herramienta destaca aquel cuyas ofertas se aproximen al máximo a las exigencias de sus clientes. Tanto en lo que a la escala de magnitud como también a la funcionalidad se refiere.

Para poder ser compatible económicamente con estas oportunidades del mercado, cada vez se realizan más soluciones individuales basadas en módulos y conjuntos.

Los componentes mecatrónicos de este tipo que constan de actuadores y sensores integrados deben cumplir sus tareas de forma ideal, incluso si las situaciones de espacio son limitadas. Son suficientemente inteligentes como para adaptarse a las más diversas situaciones de montaje y dimensionamientos de máquinas. De este modo, le aseguran valiosas ventajas frente a la competencia.

Ejemplos de aplicación

Monitorizar los recorridos de sujeción en caso de herramienta con sensores binarios
Monitorizar recorridos de sujeción en caso de herramientas con sensor de distancia
Controlar recorridos de sujeción en caso de herramientas con sistemas de medición de posición
Transmitir señales y datos en mesas basculantes
Determinar trayectos en mesas giratorias
Captar la posición del pistón en cilindros tensores