Codificar herramientas
Codificar herramientas

Identificación automatizada de herramientas con RFID industrial

Gracias a RFID, los datos correctos se encuentran en el momento y el lugar adecuados.

La transmisión de los parámetros de la herramienta como número, diámetro y longitud de herramienta al control CNC garantiza un óptimo empleo de herramientas y una alta disponibilidad de las máquinas. La monitorización de la vida útil y los conceptos de gestión de activos evitan el tan poco productivo funcionamiento en vacío, las asignaciones erróneas, la falta de herramientas o que haya herramientas que no haya sido reafiladas a tiempo.

Las soluciones de ID de herramienta leen el estado actual en la herramienta y documentan todos los datos. De este modo, se puede emitir un pronóstico para el empleo futuro. De este modo, se incrementan también la calidad y la eficiencia del proceso productivo, mientras bajan los costes y la rentabilidad mejora.

RFID industrial le permite tener siempre los datos correctos en el momento y el lugar adecuados. Y usted está perfectamente preparado para Industria 4.0.

Ejemplos de aplicación

Ajustar herramientas
Documentar los datos de la herramienta
Informar al control CNC
Organizar el mapeado de datos