Torneado
Torneado en el mecanizado de metal

Las soluciones de sensores garantizan una elevada disponibilidad de los equipos

Grifería, válvulas, elementos de fijación y piezas de motores y engranajes en motores de coches, máquinas industriales y electrodomésticos: con estos componentes de serie metálicos tratamos todos los días.

Su fabricación resulta especialmente económica si se mecanizan con arranque de viruta mediante un método de torneado además de diseñarlos en gran medida de simetría rotativa. Se trata del caso de piezas que se producen estando fijadas en una sujeción y que se cargan y descargan automáticamente.

Balluff apoya esta fabricación económica y automatizada. Los sensores contribuyen de forma decisiva a que se puedan monitorizar los procesos con un tiempo de ciclo lo más corto posible y un alto grado de automatización.

Ejemplos de aplicación

Controlar cargadores de barras
Posicionar el contrapunto
Alinear la luneta
Comprobar la sujeción de la pieza
Detectar la posición de revólver
Controlar correas de accionamiento