Automatización y robótica
Automatización y robótica: una sencilla topología de la red y flexibilidad para una elevada disponibilidad de los equipos

Una sencilla topología de red para una elevada disponibilidad de los equipos

Las tareas de automatización robotizadas pueden encontrarse en cualquier industria de plásticos. La gama IO-Link de Balluff ofrece una amplia selección inigualable de maestros de red, concentradores y sensores inteligentes para una topología económica de la red. Lo especial: Todos los sensores se pueden conectar con IO-Link, incluso los sensores preinstalados se integran directamente al nivel del bus de campo. Y para los dispositivos IO-Link se garantiza la realización de diagnósticos continuos y la parametrización a través de la unidad de control. La conexión sencilla con un cable industrial estándar de tres hilos no apantallado permite un ahorro considerable de tiempo y dinero, así como una alta disponibilidad de los equipos.

Ejemplos de aplicación

Sencillo cambio de herramienta
Concentrar señales