Prensas térmicas
Sensores inductivos resistentes a alta temperatura y tecnología de redes de alta potencia para prensas térmicas

Alta calidad de neumáticos en condiciones adversas

Es en las prensas térmicas donde los neumáticos obtienen su forma definitiva y, por tanto, los componentes utilizados deben ser capaces de resistir las condiciones adversas durante la vulcanización de los neumáticos brutos. Además de estar sometidos a calor, vapor y presión, también están expuestos a líquidos agresivos como desmoldeadores o aceites hidráulicos especiales. Balluff domina todas las variantes de los sensores necesarios y ofrece tecnología de alta calidad, robusta y con larga vida útil para una máxima calidad en la fabricación de neumáticos: sistemas de medición de posición inmunes a la suciedad y altamente precisos, sensores de presión para altas temperaturas, sensores inductivos resistentes a alta temperatura y tecnología de redes de alto rendimiento.

Ejemplos de aplicación

Controlar el movimiento de cierre
Monitorizar la presión en la prensa térmica
Controlar los cilindros neumáticos
Manipular la prensa térmica