Máquinas de construcción de neumáticos
Máquinas de preparación de neumáticos. Los sensores con larga vida útil garantizan mínimos tiempos de cambio y elevada eficacia.

Un empleo eficiente de la maquinaria para construcción de neumáticos

Los fabricantes de neumáticos se enfrentan a grandes retos: aunque las exigencias de calidad de la industria automovilística aumentan, la producción de neumáticos debe seguir siendo económica. La clave de ello es la eficiencia en el empleo de las máquinas de construcción de neumáticos. Balluff ofrece para este sector una avanzada tecnología como, por ejemplo, en la producción de diferentes lotes con tiempos mínimos de cambio. Mediante sensores de alta calidad se detectan las posiciones finales de los cilindros neumáticos, se posicionan los carros para la correcta preparación de neumáticos o se controla el combado en la capa interior. Las soluciones de Balluff son compatibles con sofisticados conceptos de máquinas, aumentan la productividad y garantizan una alta disponibilidad de los equipos.

Ejemplos de aplicación

Detectar posiciones finales en cilindros neumáticos
Posicionar los carros
Comprobar el diámetro de las bobinas
Posicionar la cinta transportadora