Semiconductores > Detección de niveles de llenado y fugas
Vigilancia de fugas en la producción de semiconductores

Tecnología inteligente para procesos seguros

Las exigencias en cuanto a seguridad y estabilidad son enormemente altas en la producción de semiconductores. Con nuestros componentes fiables le ayudamos a asegurar sus procesos, como comprobar que los niveles de llenado se encuentren siempre dentro del rango óptimo, o que puedan detectarse las fugas a tiempo. Nuestros sensores capacitivos BCS captan tanto los materiales conductivos como los no conductivos, como líquidos, granulados y polvo, en contacto directo o a través de las paredes de recipientes. Gracias a la tecnología Smart Level, nuestros sensores capacitivos captan por primera vez incluso ácidos y bases concentradas a través de recipientes de plástico con un espesor de pared de hasta 10 mm. Los sensores de Balluff se montan de forma muy sencilla y se pueden integrar sin ningún problema incluso en las instalaciones existentes. Todo ello para que sus procesos no solo se desarrollen de forma segura, sino también eficiente y económicamente.

Ejemplos de aplicación

Detección sin contacto de niveles de llenado a través de la pared de recipiente
Detección del nivel de llenado en tubos de derivación
Detección del nivel de llenado en contacto con los medios en depósitos
Medición sin contacto de nivel de llenado en depósitos
Vigilancia de fugas en depósitos de rebosamiento