Tecnología de accionamientos eléctricos > Captación de pos. finales y pos. únicas
Detección de posiciones finales y posiciones de referencia

Sencilla exploración de posición y medición del número de revoluciones según las necesidades

Los sensores binarios con las más diversas tecnologías de Balluff garantizan unas exploraciones de posición muy sencillas y fiables. Son de alta potencia y su empleo es universal. En aplicaciones en las que ahorrar cada gramo supone aumentar la eficiencia energética, las series en miniatura resultan muy convincentes sobre todo cuando hay poco espacio disponible.

En toda la construcción de máquinas y equipos es necesario captar los números de revoluciones. Las exigencias en cuando a los sensores para la medición de números de revoluciones varían dependiendo de la aplicación. Balluff ofrece siempre los sensores que mejor se ajustan a sus necesidades: los encoders magnéticos BML son ideales cuando se trata de trabajar con altos números de revoluciones o de determinar los números de revoluciones con máxima precisión. Para soluciones económicas en caso de consultas sencillas, son adecuados los sensores inductivos estándar.

Ejemplos de aplicación

Detectar el número de revoluciones y la dirección de rotación
Altos números de revoluciones directamente en el árbol de motor
Medir números de revoluciones pequeños y grandes
Captar posiciones únicas
Posicionar el avance de husillo