Sist. de reacción para acc. directos lin.
Accionamiento lineal directo

Sistemas con capacidad de tiempo real para precisión y eficiencia energética

Para accionamientos directos lineales o motores de par, los encoders magnéticos BML de Balluff suponen una auténtica alternativa a los sistemas ópticos. Con una velocidad de desplazamiento de hasta 10 m/s, nuestros sistemas de medición de desplazamiento con capacidad de tiempo real permiten una captación óptima de posición incluso en aplicaciones altamente dinámicas. La máxima eficiencia energética garantiza una calidad óptima de regulación. Gracias a la resolución de 1 µm, se obtienen grados de precisión de hasta ± 7 µm. Estos sistemas llevan a cabo la medición sin contacto y además son insensibles a la suciedad. No se requieren medidas de protección adicionales. Las paradas se reducen, la vida útil de los ejes se alarga y la dinámica mejora.

Ejemplos de aplicación

Óptima captación de posición para accionamientos directos de hasta 48 m
Accionamiento lineal directo para carreras pequeñas