Tecnología de accionamientos eléctricos > Señalización de pos. en motores de par
Señalización de pos. en motores de par

Perfecta integración de sistemas: repetición exacta, precisión y dinamismo

Los motores de par con sistemas de medición de ángulo con codificación magnética BML son la mejor elección para procedimientos y tareas de posicionamiento altamente dinámicos, rápidos y exactos. Los sistemas de medición se pueden integrar perfectamente en motores de par gracias a la pequeña cabeza del sensor y al disco de código plano de gran diámetro interior. En servoaplicaciones facilitan una señalización exacta de posición, aspecto decisivo para la precisión de posicionamiento, la eficiencia energética, la vida útil y el diseño de toda la aplicación. La gran precisión del posicionamiento se mantiene gracias a la libertad de holgura e histéresis.

Ejemplos de aplicación

Girar y virar los robots industriales de forma altamente dinámica
Posicionar con exactitud un dispositivo de viraje de herramientas