Integración en acc. lineales y rotativos
Accionamientos lineales y rotativos

Sistemas altamente precisos para exigencias personalizadas

Las soluciones integradas de sistemas de sensor son imprescindibles para un accionamiento compacto. Los compactos encoders magnéticos BML no tienen precedentes y resultan ideales para la integración directa en accionamientos lineales y rotativos. Su alta resolución (17 bit) permite un posicionamiento exacto. Son insensibles contra suciedad y acumulaciones y proporcionan una elevada seguridad de funcionamiento. El campo magnético homogéneo garantiza la seguridad de funcionamiento, una baja histéresis y desviaciones mínimas en la linealidad. El sensor se desliza sin contacto a una distancia de hasta 5 mm por encima de la banda magnética y pone a disposición la señal de posición absoluta o incremental. Gracias a la amplia gama de bandas magnéticas, podrá resolver sus aplicaciones de forma muy flexible. Además, puede elegir entre diferentes interfaces (SSI, BISS-C, SEN/COS, ABZ).

Ejemplos de aplicación

Soluciones de captación a medida para accionamientos lineales y rotativos
Captación de motor absoluta en tiempo real
Señalización de posición de alta precisión para accionamientos giratorios y basculantes