Industria metalúrgica > Alto horno y horno de arco voltaico
Alto horno y horno de arco voltaico

Alta seguridad en procesos, durante años y las 24 horas del día

En acerías, la seguridad en todos los procesos es especialmente importante en alto horno y en horno de arco voltaico ya que, una vez puesto en funcionamiento, un alto horno debe funcionar las 24 horas del día durante años.

Para cualquier empresa metalúrgica una de las máximas prioridades es poder controlar de forma continua y fiable la alta temperatura y los campos magnéticos. Entre las tareas más importantes están la refrigeración por agua, la aportación y la evacuación seguras del gas en la producción de hierro bruto y el posicionamiento de los electrodos en el horno de arco voltaico. Con una gama completa que incluye multitud de principios de actuación, Balluff ofrece sensores y sistemas capaces de resolver las aplicaciones más diversas de la industria metalúrgica.

Ejemplos de aplicación

Control de electrodos en el horno de arco voltaico
Asegurar la posición de electrodo correcta
Regular con seguridad el flujo de aire y gas en el alto horno
Medición de presión para la refrigeración por agua
Control de altura de llenado durante la carga de coque