Industria metalúrgica > Plantas y baterías de coque/bat. de hornos/instal. de
La producción de acero comienza con coque

Detección de posición en la máquina expulsora

Balluff suministra a las acerías soluciones de máxima fiabilidad para las tareas más diversas en máquinas de producción de coque, en la batería de hornos y en dispositivos de transporte.

En caso de temperaturas especialmente calientes, nuestro robusto sistema magnetorrestrictivo BTL de medición de posición 100 °C resulta muy convincente porque controla de forma fiable todos los movimientos durante la carga del horno. Nuestro sistema magnetorrestrictivo BTL de medición de posición con protección antideflagrante es ideal para el control del horno, ya que permite un funcionamiento seguro en un entorno con gas. Para el posicionamiento de carros de llenado, expulsión y transferencia en la batería de hornos recomendamos nuestra RFID industrial que destaca por su gran distancia de escritura/lectura y rápida transmisión de datos y, además, funciona sin contacto visual.

Los sensores y sistemas de Balluff aseguran de este modo el importante proceso continuo en la acería.

Ejemplos de aplicación

Detección de posiciones finales en la máquina expulsora
Controlar la batería de hornos con estrictas exigencias de seguridad
Controlar de forma fiable los movimientos en la batería de hornos
Controlar el carro empujador