Laminación en frío y acabado superficial
Máxima precisión para el acabado en la acería

Productos de calidad para un acabado sobresaliente

Antes de que el acero pueda salir de la planta, debe haber sido procesado a la perfección para su empleo posterior. Para ello se lamina en forma de chapa, varilla o riel y se le aplica un acabado superficial. La calidad de estos últimos pasos se refleja posteriormente en el producto. Por lo tanto, incluso los fallos más pequeños son irreversibles y deben evitarse.

Conseguir máxima precisión es un requisito importante. Balluff cumple estas exigencias con productos de calidad para la laminación en frío y el acabado de superficie. Sea en el rodillo compensador, en la bobinadora, en el tren de temple o en el control de calidad: con nuestro equipos se obtiene el mejor rendimiento incluso en los últimos metros.

Ejemplos de aplicación

Posición correcta de los rodillos de bobinado y desbobinado
Medición de presión durante el acabado superficial
Alimentación de plancha para la bobina
Control de calidad en la instalación de recubrimiento