Laminación en caliente y planchas de acero
Procesos continuos seguros para la laminación en caliente

Tecnología para las exigencias en la conformación

Durante la laminación en caliente y la producción de planchas se generan condiciones de trabajo muy duras para los equipos involucrados. La tecnología empleada en los procesos de laminación debe ser capaz de aguantar un alto grado de humedad y salpicaduras debido a que suele requerirse una refrigeración por agua.

La conformación marca unas estrictas exigencias para la correspondiente tecnología, que debe ser capaz de controlar las operaciones más diversas, desde producción del lingote hasta la bobina. Balluff proporciona una tecnología de primera calidad para cumplir estos requisitos.

Ejemplos de aplicación

Módulos de bus de campo BNI. Hasta 70 °C para cualquier red industrial
Guiado de lingotes en tren de laminación
Ajustar con exactitud el paso de rodillo
Asegurar el proceso en el tren de laminación
Asignación correcta de lingotes y bobinas