Medir el nivel de llenado
Medir el nivel de llenado

Tanto si se trata de la medición continua de niveles de llenado, de la detección de valores límite o de una combinación de ambos, Balluff ofrece una amplia gama de soluciones para el control de procesos, aprovisionamiento y protección. En función de la situación de montaje, de las propiedades de los medios y de las condiciones de trabajo le ofrecemos el sensor óptimo para alcanzar un objetivo: procesos eficientes.

En este sentido puede elegir entre las versiones sin contacto o con contacto. Los sensores de Balluff incluso permiten la medición de los niveles de llenado de medios líquidos, pastosos y granulares a través de las paredes del depósito. Además, nuestros sensores también cumplen las estrictas exigencias de la industria alimentaria e industria farmacéutica, así como de la tecnología médica.

Ejemplos de aplicación

Control de altura de llenado durante la carga de coque
Detectar líquidos en pipetas
Monitorizar el nivel sanguíneo en una máquina cardiopulmonar mediante tecnología Smart Level
El nivel de llenado correcto para el secado
Controlar el proceso de llenado
Detección del nivel de llenado en tubos de derivación
Detección del nivel de llenado en contacto con los medios en depósitos
Comprobación del nivel de llenado de aceite y refrigerante