Lectores de RFID todo en uno BIS M-4008 para Profinet

Lectores de RFID todo en uno BIS M-4008 para Profinet

Lectores de RFID todo en uno

Posibilidad de conexión directa para ahorrar tiempo, espacio y costes

Lector AF BIS M-4008 – Comunicación directa con la unidad de control

Los lectores de 13,56 MHz se utilizan para la identificación sin contacto de portadatos en piezas y portapiezas del proceso productivo. La integración de estos lectores de RFID todo en uno al nivel de control se realiza directamente mediante interfaz de Profinet. No se requiere tarjeta procesadora adicional.

Sencilla ampliación del sistema

Gracias al Switch de Ethernet integrado de 2 puertos, se pueden aprovechar el RT (Real Time) y el IRT (Isochronous Real Time) tanto en topología lineal como en anular. Permite también ampliar el sistema sin esfuerzo alguno, ya que no se requieren Switches adicionales. A fin de facilitar la parametrización correcta según el tipo, los datos maestros del dispositivo también están disponibles como archivo GSDML.

Conexiones económicas

Se trata de un sencillo concepto de conexión que permite el uso de económicos cables estándar M12 de 4 polos tanto para la potencia como también para Profinet.

Rápidos: Leer hasta 10000 bytes por segundo

Los BIS M-4008 son compatibles con portadatos según el estándar RFID ISO 15693. Estos lectores también son la mejor elección cuando se trata de transmitir muchos datos en un mínimo de tiempo: Y es que combinándolos con las etiquetas Balluff de alta velocidad/alta memoria, los lectores BIS M-4008 son capaces de leer miles de bytes por segundo. Los portadatos dispuestos directamente en la pieza incrementan la flexibilidad de la producción. Todos los parámetros y pasos de producción se pueden almacenar directamente, lo que supone una descarga importante de la unidad de control centralizada. Los portadatos están disponibles en las más diversas capacidades de memorización con un máximo de 128 kbytes.

Montaje directo sobre metal

La robusta y compacta carcasa con grado de protección IP67 es perfecta para el montaje de campo en el duro entorno industrial. Se puede montar sin zonas libres directamente sobre metal porque está fabricada en moldeado a presión de cinc. La cinta de conexión a tierra suministrada garantiza una perfecta compatibilidad electromagnética.

Las principales funcionalidades de un vistazo

  • Robusta carcasa moldeada a presión de cinc para el montaje directamente sobre metal
  • Reducido trabajo de cableado gracias a la integración directa de Profinet
  • Indicaciones LED visibles desde cualquier lado para un diagnóstico directamente en la instalación
  • Servidor web integrado para vigilar los estados cómodamente a distancia
  • Concepto de fijación variable para un montaje flexible
  • El portadatos adecuado para cualquier aplicación: Compatibles con etiquetas según el estándar RFID ISO 15693 y gran velocidad Balluff
  • Utilización de cables estándar M12 de 4 polos para la conexión de potencia y ProfiNet
  • Sencilla programación de S7 gracias a módulos funcionales prefabricados

Aplicación

  • Control del flujo de materiales en instalaciones de producción
  • Sistemas de transporte para la construcción de maquinaria
  • Líneas de montaje
  • Logística interna
Lectores de RFID todo en uno