Mecanizado de metal

Mecanizado de metal

Mecanizado de metal

La oferta completa para soluciones óptimas

Balluff ofrece sensores, conectividad, RFID y distintas soluciones enfocadas a resolver aplicaciones en distintos sectores del mecanizado de metal. Por ejemplo, para tornos, fresas, estampación o prensas, ofreciendo equipos para identificación de herramientas o utillajes, logística y supervisión del proceso. Proporcionamos soluciones óptimas para las múltiples exigencias de los fabricantes de máquina herramienta, ya que nuestra gama está acreditada por una colaboración de muchos años con empresas innovadoras en el mecanizado de metal. Infórmese sobre nuestra amplia gama en base a las aplicaciones de ejemplo.

Supervisión de utillaje y sujeción de herramientas

Supervisión de utillaje y sujeción de herramientas

Solo se puede mecanizar correctamente y con una calidad constante una pieza que esté firmemente asentada en el plato de torno. Además de los sensores con salida de conmutación, los transductores de posición BIP de medición de posición con señal de salida continua pueden realizar esta tarea. Asimismo, la medición de posición lineal ofrece un control fiable de la sujeción de la herramienta, incluso durante el giro de la mecánica de sujeción. Con estasolución se detecta la posición de una leva metálica que va pasando lateralmente por el transductor para ofrecer una señal proporcional a dicha posición. Nuestra amplia gama de sistemas de medición, que va desde longitudes de unos pocos milímetros hasta 130 mm, le garantiza máxima precisión con diferentes dimensiones.

Identificación de herramientas en almacén

Los sistemas industriales RFID BIS C de baja frecuencia o BIS M de alta frecuencia se encargan de que el control CNC en fresadoras y centros de mecanizado tenga siempre a su disposición los datos de herramientas correctos (número, diámetro, longitud, número de filos, etc.). Una vez identificados y transmitidos de forma fiable, estos parámetros son la base para la gestión optimizada y de calidad de los activos de herramientas, incluyendo la monitorización de la vida útil.

Identificación de herramientas en almacén

Control de prensas hidráulicas

Control de prensas hidráulicas

Las prensas hidráulicas de largas carreras y reducida frecuencia de ciclos alcanzan su fuerza nominal durante toda la longitud de carrera. De la supervisión de posición se encargan los transductores de posición magnetostrictivos BTL de medición de posición, estando montado el sensor de posición en la parte móvil de la prensa y el cuerpo con el elemento de medición de desplazamiento en la parte fija de la misma. Siendo resistentes frente a los choques mecánicos que pudieran aparecer, la alta precisión y la elevada frecuencia de actualización de valores de posición permiten un aprovechamiento óptimo de la máquina.

Captación de posiciones finales en cargadores tipo pórtico

Los sensores inductivos BES permiten captar las posiciones finales de los sistemas de carga tipo pórtico. Para ello es suficiente con instalar un marcador metálico en la posición deseada. Los sensores inductivos sin contacto y sin desgaste detectan este marcador y transmiten la señal de actuación a la unidad de control.

Captación de posiciones finales en cargadores tipo pórtico

Detección de líquidos de proceso y niveles de llenado, de forma conmutada o continua

Detección de líquidos de proceso y niveles de llenado, de forma conmutada o continua

En función de la versión se pueden utilizar los sensores ultrasónicos BUS para conmutación en dos puntos, o para la regulación continua del nivel de llenado. Los usuarios se benefician por lo tanto de la máxima flexibilidad a la hora de seleccionar el tipo de supervisión.