Soluciones de visión BVS: SmartCamera

Soluciones de visión BVS: SmartCamera

Smart Camera

El concepto sencillo para tareas industriales

Preparación óptima para Industria 4.0 gracias al moderno procesamiento de imágenes

Para la moderna fabricación flexible y los retos de la Industria 4.0, ofrecemos una SmartCamera con imágenes brillantes, una sofisticada y sencilla interfaz de usuario y la posibilidad de reenviar los datos según las propias exigencias.

Desde hace años, Balluff hace que los controles de producto fiables y los procesos de fabricación eficientes sean una realidad. Nuestras soluciones apuntan a un almacenamiento moderno de la información y a una gestión inteligente de los datos: sea para garantizar la trazabilidad o sea para evitar de forma fiable la generación de fallos.

Realizar de forma muy sencilla las especificaciones personalizadas con la SmartCamera

Como la SmartCamera es fácil de utilizar, se abre un abanico de aplicaciones para el procesamiento de imágenes que se ajustan a las necesidades personalizadas. Los datos se pueden reenviar directamente a la unidad de control. Inteligentes algoritmos de análisis emiten los resultados a través de la interfaz y en el formato que necesita el usuario. Gracias a la extraordinaria flexibilidad en el procesamiento de imágenes, es posible deducir en cualquier momento la óptima creación de valor en base a los datos. Para garantizar la seguridad de la red de Profinet es posible transmitir únicamente la información relevante para el proceso y transferir los datos de control e imágenes a través de una red adicional. La SmartCamera incluye software, manuales y funciones de diagnóstico que pueden consultarse en cualquier momento a través de la interfaz gráfica.

Integración flexible en el entorno de producción

La SmartCamera está disponible como variante IO o bus de campo. Además ofrece una técnica de conexión M12 estandarizada para todas las interfaces. Ventaja adicional: A través de la interfaz IO-Link es posible integrar otros sensores para la solución integral.

Ventajas

  • Información conforme a la aplicación para diferentes redes
  • Interfaz de usuario de fácil manejo – Sin instalación de software
  • Técnica de conexión M12 estandarizada para todas las interfaces
  • A través de IO-Link se pueden integrar otros sensores en la solución
  • Carcasa IP67 orientada a la industria – Montaje flexible
Smart Camera