Portadatos UHF (860…960 MHz)

Portadatos UHF (860…960 MHz)

Portadatos UHF

Amplia gama para diferentes exigencias en aplicaciones RFID

Tecnología UHF para el control de producción y la logística interna

El control del flujo de materiales y la rastreabilidad de piezas figuran entre las aplicaciones principales de RFID UHF. Para la gestión de la cadena de suministro, la tecnología UHF identifica de forma rápida y segura, por ejemplo, los materiales entrantes, las mercancías y los recipientes de transporte retornables, contenedores o skids. El margen de frecuencia de entre 860 y 960 MHz proporciona unos alcances de hasta 6 m y más.

Amplia gama de portadatos UHF para múltiples exigencias

Balluff ofrece una amplia gama de portadatos UHF (las llamadas "etiquetas") con diferentes variantes y en múltiples versiones. De este modo se resuelven de forma fiable las tareas más diversas, garantizando al mismo tiempo máxima flexibilidad a los usuarios. Todas las etiquetas ofrecen al menos 100.000 ciclos de escritura y un número de ciclos de lectura prácticamente ilimitado.

Ventajas

  • Etiquetas inteligentes extremadamente planas para objetos no metálicos
  • Etiquetas inteligentes para exigencias especiales
  • Etiquetas duras encapsuladas – Aplicación directamente sobre metal
  • Etiquetas para objetos no metálicos y requisitos especiales

Etiquetas inteligentes para objetos no metálicos

Los portadatos autoadhesivos y económicos se ofrecen con diferentes dimensiones y diferentes capacidades de memorización. La gama incluye también variantes que se pueden utilizar y almacenar con una temperatura ambiente de entre –40 y +85 °C. También se incluye un tipo de portadatos que gracias al diseño omnidireccional especial de la antena, se puede captar en cualquier orientación. De este modo, la flexibilidad para los usuarios es especialmente alta. Los alcances típicos de las etiquetas inteligentes son de entre 2 y 6 m en función de la variante. El producto PET y el papel que se suministra en rollos se pueden desprender automáticamente e imprimir con posterioridad.

Etiquetas inteligentes para exigencias especiales

Para aplicaciones de la cadena de suministro, la logística (de recipientes), en el Paintshop o para la trazabilidad de productos hay disponibles etiquetas inteligentes autoadhesivas libres de silicona. Todo ello con diferentes dimensiones y diferentes capacidades de memorización:

  • Etiquetas sobre metal para contenedores metálicos o componentes de vehículos
  • Etiquetas sobre metal resistentes a alta temperatura optimizadas para Paintshop
  • Etiquetas logísticas en IP67 con laminado protector resistente al lavado

Existe otra variante de etiqueta inteligente optimizada para superficies de vidrio (p. ej. parabrisas de coches). Como la denominada etiqueta "indestructible" que se destruye al desprenderse. Por tanto, resultan perfectas para la gestión de parkings o distintivos de peaje.

Etiquetas duras encapsuladas

Las robustas etiquetas sobre metal resultan ideales para la cadena de suministro, la (intra)logística, la gestión de herramientas o el control de producción. Su empleo es típico en contenedores metálicos, soportes metálicos, portadores de carga y de acero, así como en herramientas y bandejas. Las etiquetas duras encapsuladas se confeccionan de una en una. Disponen de diferentes dimensiones, versiones y posibilidades de montaje. Esta amplia variedad permite adaptarse a las especificaciones personalizadas.

Variantes

  • Etiquetas cerámicas sobre metal: ideales sobre superficies metálicas con espacio constructivo limitado. Con zona libre incluso se pueden montar enrasadas en metal.
  • Etiquetas duras en IP68: se pueden enroscar sobre metal y/o fijar con sujetacables. Ideales para alcances de lectura de hasta 6 m.
  • Etiquetas autoadhesivas sobre metal

Para los objetos no metálicos hay disponibles otras versiones especiales. En forma de tarjeta o como etiqueta de silicona flexible y resistente al lavado se utilizan en zonas sensibles de la (intra)logística o de la autentificación y el control de acceso en equipos de Kanban o durante trabajos de mantenimiento.

Portadatos UHF
Portadatos UHF
Portadatos UHF