Cabezal de escritura/lectura de rango corto UHF BIS VU-320

Cabezal de escritura/lectura de rango corto UHF BIS VU-320

Antena de lectura/escritura de rango corto UHF BIS VU-320

Diseño compacto, 1 m de alcance, configuración automática

BIS V ahora también disponible en UHF

La nueva antena de lectura/escritura BIS VU-320 permite ampliar la familia de productos BIS-V con la funcionalidad UHF. La compacta antena de lectura/escritura UHF ofrece desde cualquier lado unas indicaciones de LED de función y de estado claramente visibles. Con un alcance de lectura típico de 1 m, el sistema UHF resulta excelente para la supervisión de procesos productivos, el control del flujo de materiales y para instalaciones de montaje. Es ideal también para soluciones de trazabilidad gracias a su compatibilidad con etiquetas múltiples de hasta 50 portadatos que se pueden captar al mismo tiempo.

Configuración automática pulsando un botón

Una característica destacada es la función Power Scan integrada que facilita la adaptación automática al portadatos UHF a captar. Además, garantiza una configuración perfecta en cualquier aplicación sin el laborioso ajuste manual de los parámetros. Directamente en el dispositivo incluso es posible hacerlo pulsando un botón: De este modo, el BIS VU-320 es el único dispositivo de su clase en todo el mundo que dispone de una función de configuración automática. La antena de lectura/escritura se adapta automáticamente a las condiciones de trabajo, minimizando el tiempo para la puesta en servicio.

Empleo múltiple – Muy robusto

La antena de lectura/escritura de rango corto y perfecta ejecución robusta permite una aplicación sencilla y es sumamente fiable en entornos adversos. Para el montaje en el equipo se puede recurrir a accesorios estándar. La utilización de cables de conexión estándar para las tarjetas procesadoras BIS V resulta especialmente positiva porque permite una longitud de cable de hasta 50 m hasta la antena de lectura/escritura.

Ventajas

  • Disponibilidad de todas las interfaces estándar a través de BIS V
  • LED de función y de estado visibles desde cualquier lado
  • Alcance de lectura típico de 1 m
  • Compatible con etiquetas múltiples (máx. 50 portadatos)
  • Función Power Scan integrada
  • Configuración automática mediante la pulsación de un botón
  • Se pueden utilizar cables de conexión estándar
Lector de rango corto UHF