Técnica de conexión

Soluciones de cableado para la industria

Todo de la mano de Balluff: Sensores, sistemas y tecnología de redes, así como los conectores adecuados y latiguillos de conexión para un empleo óptimo e inmediato. Todo ello ayuda a agilizar la integración garantizando una rápida puesta en servicio.

Disponemos de una amplia gama de conexiones para prácticamente todas las redes en todos los sectores de la automatización. Con múltiples materiales para la utilización específica de la aplicación en todo el mundo.

El empleo adverso en entornos industriales no afecta para nada a nuestros conectores. Las versiones con homologación Ecolab o en IP69K resultan especialmente ideales para los sectores sensibles como la industria alimentaria.

Los conectores y latiguillos de conexión de Balluff están disponibles para altas temperaturas de hasta 180 °C, así como para temperaturas bajas de hasta –40 °C.

Cables de conexión

Cables de conexión

Conectores con extremos de línea abiertos para transmitir de forma fiables señales, datos y potencia.

Latiguillos de conexión

Latiguillos de conexión

Conectores en ambos extremos de línea para cualquier industria y aplicación.

Distribuidores pasivos

Distribuidores pasivos

Recopilar y distribuir señales para un montaje sencillo y el mejor rendimiento.

Latiguillos Y

Latiguillos Y

Recopilar, conectar y distribuir de forma fiable dos señales.

Conectores T

Conectores T

Recopilar, conectar y distribuir de forma fiable dos señales sin línea.

Conectores autoconfeccionables

Conectores autoconfeccionables

Amplio programa de conectores para la confección en la instalación.

Conector pasamuros

Conector pasamuros

Conexiones fiables y rápidas con un amplio programa para el armario de distribución.

Adaptadores

Adaptadores

Conectar de forma rápida y fiable diferentes formas constructivas de conectores.

Conectores abridados

Conectores abridados

Amplio programa para entornos industriales.

Resistencias de terminación

Resistencias de terminación

Productos para sistemas de bus y perfectos para la industria.

Cables a granel

Cables a granel

Balluff dispone de los cables ideales para su aplicación.