Interfaz humano-máquina

Visualización de uso fácil de información

Gracias a nuestros aparatos de señalización e indicación podrá saber en cualquier momento la situación actual en la producción o dónde se encuentra una herramienta concreta en este momento. Puede monitorizar de forma fiable el estado de máquinas e instalaciones y visualizar las señales de salida de los sensores.

Nuestras pantallas y la lámpara de señalización LED SmartLight visualizan magnitudes físicas. De este modo puede conocer de un vistazo el estado de servicio de su máquina.

En cuanto a las pantallas, puede elegir entre diferentes señales de entrada (señal analógica, SSI, impulso). La visualización se realiza con indicaciones de 7 segmentos con LED que se pueden ajustar en función de la aplicación.

La SmartLight muestra gradientes y tendencias. Gracias a la interfaz IO-Link, su instalación y parametrización resultan sencillas. Sin ninguna transformación mecánica se pueden asignar de forma individual diferentes colores y modos.

Las ventajas más importantes:

  • Flexible
  • Instalación sencilla

Familias de productos

Aparatos de indicación digitales para la visualización de diferentes señales de entrada
SmartLight: columna luminosa LED con interfaz de IO-Link