Tecnología de redes industriales > Acopladores inductivos
Acopladores inductivos

Transmisión sin contacto de energía y datos

El cableado fijo en sensores y actuadores muestra desventajas. Como los cables y contactos en la automatización suelen estar sometidos a grandes esfuerzos, los cables se fatigan y pueden romperse y provocar una parada de la máquina.

Nuestros acopladores inductivos BIC transmiten datos y energía sin contacto a través de una rendija de aire, evitando así los desgastes mecánicos. La disponibilidad de los equipos es mayor, los tiempos de ciclo son más cortos y los procesos más flexibles. Las unidades se pueden separar rápidamente, son fáciles de manipular y no requieren mantenimiento. De este modo puede adaptarse a las nuevas exigencias en un mínimo de tiempo.

Las particularidades

  • Sin desgaste mecánico
  • Alta disponibilidad de los equipos, tiempos de ciclo cortos, procesos más flexibles
  • Separación rápida, manipulación sencilla, sin mantenimiento

Familias de productos

Transmisión de señales con IO-Link
Transmisión de señales en paralelo
Alimentación de tensión mediante acopladores inductivos