RFID

Todos los datos bajo control

Nuestros sistemas industriales RFID BIS le ayudan a controlar el flujo de información de una empresa moderna. RFID permite identificar y rastrear objetos de forma automática. Para ello, en el objeto que se debe identificar, se instala un soporte de datos que actúa como memoria.

Los datos se transmiten entre el portadatos y la antena de lectura/escritura y se transfieren mediante el procesador a la unidad de control.

Balluff ofrece una amplia gama de productos innovadores para los rangos de baja frecuencia (BF), alta frecuencia (AF) y frecuencia ultra alta (UHF). Las tarjetas procesadoras BIS V independientes de la frecuencia permiten combinar entre sí los sistemas de forma flexible. Así, gracias a la mayor flexibilidad y a la reducción de stock, ahorrará dinero.

HF (13,56 MHz) - BIS M

BIS M

HF (13,56 MHz)

Fiables incluso en caso de grandes volúmenes de datos en montaje y producción.

LF (70/455 kHz) - BIS C

BIS C

LF (70/455 kHz)

El éxito permanente en la identificación de herramientas.

LF (125 kHz) - BIS L

BIS L

LF (125 kHz)

Solución económica y fiable para líneas de montaje y logística interna.

UHF (860...960 MHz) - BIS U

BIS U

UHF (860...960 MHz)

Identificación a grandes distancias y capacidad de detección de conjuntos para los conceptos actuales de flujo de materiales.