Sensores

Tecnología en sensores de primera calidad para múltiples aplicaciones

En el campo de la tecnología de sensores, Balluff domina toda la diversidad tecnológica con sus diferentes principios de actuación. Ofrecemos sensores y sistemas de alta calidad para cualquier aplicación y exigencia, desde la medición de desplazamiento e identificación hasta la detección de objetos y la medición de fluidos. Todo ello para aplicaciones industriales continuas, incluso en entornos críticos. Como complemento le ofrecemos la mejor tecnología de redes y conexión, así como un amplio programa de accesorios.

Nuestro sistema de gestión de la calidad está homologado según DIN EN ISO 9001:2008 y todos los productos se verifican en nuestro propio laboratorio acreditado. Los sensores Balluff cumplen los estándares regionales e internacionales y se utilizan con éxito en cualquier lugar del mundo.

Sensores de presión

Sensores de presión

Sensores y transductores de presión compactos: también con interfaz IO-Link.

Sensores inductivos

Sensores inductivos

Controlar, posicionar y detectar de forma fiable en sistemas de automatización.

Sensores capacitivos

Sensores capacitivos

Detección segura de objetos y niveles de llenado: con contacto directo o a través de paredes de recipientes.

Sensores magnéticos para cilindros

Sensores magnéticos para cilindros

Detección de posición segura y libre de desgaste en todos los cilindros neumáticos e hidráulicos.

Encóders magnéticos

Encóders magnéticos

Posicionamiento preciso en aplicaciones muy rápidas: sin contacto y sumamente robusto.

Sistemas magnetostrictivos de medición de posición

Sistemas magnetostrictivos de medición de posición

Medir trayectos largos sin contacto y de forma precisa y absoluta: incluso en condiciones adversas.

Sensores de inclinación

Sensores de inclinación

Medición de la inclinación con respecto a un eje horizontal o vertical hasta 360°.

Finales de carrera mecánicos e inductivos

Finales de carrera mecánicos e inductivos

Los robustos y clásicos de la automatización en la industria metalúrgica y producción de vehículos.

Sensores optoelectrónicos

Sensores optoelectrónicos

Fotocélulas fiables con una amplia gama de tipos de luz para multitud de aplicaciones.

Sensores ultrasónicos

Sensores ultrasónicos

Precisos sensores y transductores por ultrasonidos para detectar y medir en múltiples aplicaciones.