Sensores > Sensores capacitivos
Sensores capacitivos

Detección fiable de objetos y niveles de llenado

Los sensores capacitivos Balluff captan líquidos, granulados y polvo en contacto directo o a través de una pared de recipiente no metálica.

La tecnología patentada SmartLevel de estos sensores compensa la humedad, la espuma y las adherencias de cualquier tipo, incluso a través de paredes de vidrio y plástico con un grosor de hasta 10 mm. Todo ello hace que sean perfectos como sensores de nivel de llenado para medios conductivos, garantizando una alta seguridad de la aplicación.

Nuestros sensores están disponibles con diseños diferentes, incluyendo formatos especialmente compactos. Los modelos adhesivos se adaptan además con mucha flexibilidad a la forma de la superficie y son muy fáciles de aplicar.

Las ventajas más importantes:

  • Sin desgaste, ya que no hay contacto
  • Señal de salida sin fluctuaciones
  • Compensación de la espuma y las adherencias gracias a la tecnología Smart Level

Familias de producto

Sensores de nivel de llenado

Detección inteligente de líquidos con y sin contacto con el medio

Sensores de nivel de llenado

Nuestros sensores de nivel de llenado detectan líquidos indistintamente en contacto directo o a través de paredes de recipiente no metálicas. Nuestra tecnología patentada SmartLevel compensa la humedad, la espuma y las adherencias de cualquier tipo, incluso a través de paredes de vidrio y plástico con un grosor de hasta 10 mm, siendo estos sensores ideales para medios conductivos.

Con sus carcasas de PTFE o PEEK, nuestros sensores de nivel de llenado disponen además de la mejor resistencia química posible.

Características

  • Compensación de la espuma y las adhesiones gracias a la tecnología Smart Level
  • Versiones resistentes a presión
  • Modelos con conector o cable
  • Disponibles versiones económicas
  • Modelos con interfaz IO-Link
Tecnología SmartLevel
Tanto en depósitos para líquidos refrigerantes como en vasos de derivación, el sensor capacitivo detecta de forma fiable el nivel de llenado y ayuda de este modo a evitar daños de la máquina provocados por el funcionamiento en seco.
Sensores para la detección de objetos

Detección fiable de objetos

Sensores para el reconocimiento de objetos

Nuestros sensores capacitivos para la detección de objetos poseen un campo eléctrico recto para detectar también material con baja constante dieléctrica desde una gran distancia.

Estos sensores detectan tanto líquidos como también cuerpos sólidos, como obleas, circuitos impresos, cartón, pilas de papel, botellas y bloques de plástico.

Características

  • Diseños compactos a partir de Ø 6,5 mm
  • Formas constructivas planas, por ejemplo, formas en disco con distancias de actuación de hasta 25 mm
  • Montaje enrasado
  • Versiones de plástico y acero inoxidable
  • Hay disponibles versiones económicas
  • Posibilidad de ajuste a través de potenciómetro o programación por cable
  • Variantes con conector o cable
  • Modelos con interfaz IO-Link
Sensores para el reconocimiento de objetos
Integrados en máquinas de impresión, pliegue y encuadernación, los sensores capacitivos no solo comprueban las alturas de pila, sino que también se encargan del apilamiento impecable del papel, minimizando así la generación de restos de papel en el siguiente proceso.
Sensores adhesivos

Montaje y uso muy sencillos

Sensores adhesivos

Lo especial de nuestros sensores capacitivos adhesivos es su montaje rápido, sencillo y económico, ya que se pueden fijar fácil y directamente en paredes de recipiente o tubos y se adaptan perfectamente a la forma de los mismos. El ajuste y la evaluación se realizan de forma muy cómoda a través de un amplificador de sensor por separado.

Características

  • Flexibles, de rápida fijación y económicos
  • Ajuste y evaluación cómodos a través del amplificador independiente del sensor
  • Posibilidad de evaluación analógica
  • IO-Link disponible
Sensores adhesivos capacitivos
El sensor adhesivo capacitivo se pega de forma rápida, sencilla y económica, adaptándose perfectamente a recipientes y tubos.
Sensores capacitivos con salida analógica

Captar objetos y niveles de llenado sin contacto y de forma analógica

Sensores capacitivos con salida analógica

Los sensores capacitivos con salida analógica de Balluff exploran los objetos sin contacto mecánico con los mismos. El resultado de medición tampoco se ve influido por los colores ni las rugosidades superficiales.

Estos sensores resultan ideales, por ejemplo, para selecciones de material, para la medición de grosores, la supervisión del espesor de producto, la medición de altura o para la determinación de diámetros.

Características

  • Forma constructiva M18
  • Carcasa de acero fino
  • Montaje enrasado
  • Interfaz de corriente 4...20 mA
Sensores analógicos
Los sensores capacitivos de distancia exploran los objetos sin contacto para evitar que se produzcan desgastes mecánicos en el objeto explorado.
Cabezas de sensor pasivas

Solución fiable con sensores en caso de temperaturas extremas o bajo máxima presión

Cabezas del sensor pasivas

Nuestras cabezas de sensor pasivas se utilizan siempre que un sensor con sistema electrónico integrado no funcione de forma óptima debido al entorno. Por ejemplo, en caso de temperaturas muy extremas o bajo máxima presión.

Los sensores capacitivos Balluff resistentes a presión y alta temperatura se conectan con un cable Triax especial y un amplificador independiente, su carcasa está fabricada en acero inoxidable y la cabeza en PTFE. Así, estos sensores se pueden utilizar para la detección del nivel de llenado de medios líquidos, pastosos o en forma de polvo con temperaturas de hasta 250 °C, así como con presiones de hasta 150 bar.

Características

  • Resistentes a alta temperatura hasta 250 °C
  • Resistentes a presión hasta 6 bar a 180 °C
  • Resistentes a alta presión hasta 150 bar a 180 °C
  • Conexión al amplificador con cable de 2 m
  • Ajuste y evaluación cómodos a través del amplificador independiente del sensor
  • IO-Link disponible
Cabezas del sensor pasivas
Los sensores capacitivos de alta temperatura de Balluff se pueden emplear para la detección de nivel de llenado de medios líquidos, pastosos o en forma de polvo en zonas con temperaturas de hasta 250 °C.