Sensores > Sensores inductivos
Sensores inductivos

Máxima calidad y precisión, robustos para usarse incluso en el sector del metal

Una detección de posición exacta y sin contacto es esencial para los procesos de sistemas de automatización, también en el sector del metal. Los sensores inductivos de Balluff se usan para monitorizar, regular y automatizar los procesos de forma fiable, garantizando máxima calidad.

Con modelos optimizados para cada aplicación: desde aplicaciones estándar hasta casos en los que aumenta la distancia de actuación, en zonas de alta temperatura y alta presión, o modelos que mantienen la distancia de detección independientemente del metal (factor 1). Sin desgaste, inmunes a la suciedad y resistentes a cortocircuito.

Las ventajas más importantes:

  • Ideales para un gran número de aplicaciones
  • Sin desgaste, ya que no hay contacto
  • Inmunes a la suciedad
  • Resistentes a cortocircuito
  • Disponibles en formas constructivas desde 3 mm de Ø hasta 80 × 80 mm en formato cuadrado
Sensores para zonas sujetas a peligro de explosión
Sensores de distancia
Sensores inductivos Factor 1
Sensores inductivos resistentes a alta presión
Sensores que cumplen las exigencias de higiene
Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos
Sensores inductivos con carcasa y frontal de acero inoxidable
Sensores termorresistentes
Sistemas de medición de posición