Sensores > Encóders magnéticos
Sensores con codificación magnética

Sistemas de medición de alta precisión, robustos y de funcionamiento rápido

Los encóders magnéticos de Balluff han sido desarrollados para el posicionamiento preciso y la medición de la velocidad en aplicaciones muy dinámicas. Estos sistemas de alta precisión y funcionamiento rápido están equipados con un cuerpo de medición de codificación magnética, para usar en aplicaciones lineales o de giro, y con modelos para la detección de posición incremental o absoluta.

Su robusto acabado permite el empleo en condiciones ambientales extremas: los sensores garantizan también aquí una alta disponibilidad de sus máquinas o instalaciones.

Las ventajas más importantes:

  • Sin desgaste, ya que no hay contacto
  • Interfaz incremental o absoluta
  • Altas resoluciones de hasta 1 µm
  • Longitudes de medición de hasta 48 m
  • Gran flexibilidad de instalación y uso
  • Larga vida útil

Familias de producto

Encóder magnético absoluto (para aplicaciones lineales)
Encóder magnético absoluto (para aplicaciones rotativas)
Encóder magnético incremental (para aplicaciones lineales)
Encóder magnético incremental (para aplicaciones rotativas)