Sensores > Sensores magnetostrictivos
Sensores magnetorrestrictivos

Los sistemas magnetostrictivos de medición de posición se utilizan en todas las aplicaciones que requieren una alta fiabilidad y precisión en la medición de posición y velocidad.

Incluso para recorridos largos. Nuestros sistemas de medición absoluta y sin contacto en combinación con interfaces tipo industrial resultan ideales para una amplia gama de aplicaciones. Incluso en caso de condiciones de trabajo extremas garantizan una alta disponibilidad de las máquinas e instalaciones.

Las ventajas más importantes:

  • Precisos, medición absoluta. No es necesarios buscar cero
  • Sin desgaste y mantenimiento ya que trabajan sin contacto
  • Inmunes frente a choques, vibraciones y suciedad
  • Carcasas herméticamente estancas
  • Aplicaciones de regulación altamente dinámicas gracias a datos de medición sincronizados
  • Larga vida útil
  • Gran flexibilidad de instalación y uso

Familia de producto

Sistemas de medición de posición con forma constructiva de perfil

Máxima flexibilidad para montaje y empleo

Sistemas de medición de posición con forma constructiva de perfil

Los sistemas magnetorrestrictivos de medición de posición con forma constructiva de perfil de Balluff sistemas de medición absoluta y sin contacto para la captación precisa de una o varias posiciones. Convencen especialmente en entornos adversos, por ejemplo, en prensas, máquinas de moldeo por inyección o robots tipo pórtico ya que se componen de una carcasa de aluminio IP67 herméticamente estanca. Los imanes del sensor de posición actúan a través de la pared del perfil de aluminio sobre el elemento de medición.

Los sistemas de medición se pueden montar de forma flexible. Los sensores de posición necesarios los puede obtener indistintamente como variante guiada o como variante libre. Los sensores de posición libre se fijan directamente en la parte móvil de la máquina a medir y se mueven con esta a una determinada distancia por encima y a lo largo del perfil. La ventaja en este sentido es que no existen elevadas exigencias en cuanto a la precisión de guiado. Los sistemas de medición toleran tanto un desplazamiento lateral como en altura de hasta algunos milímetros.

Características

  • Alta resolución de hasta 0,5 µm
  • Longitudes de medición de hasta 7.620 mm
  • Medición simultánea de varias posiciones y velocidades
  • Sin desgaste porque como son sin contacto, no hay tiempos de parada; larga vida útil
  • Sencilla integración en la instalación gracias a las interfaces múltiples como, por ejemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI y las señales de salida analógicas programables: invertir, configurar y documentar el rango de medición
  • Tres variantes de carcasa para el montaje flexible y rápido en función de las necesidades de espacio y la aplicación
  • Sensores de posición libres y guiados
Sistemas magnetorrestrictivos de medición de posición con forma constructiva de perfil
Los sistemas magnetorrestrictivos de medición de posición garantizan una elevada rentabilidad y calidad en la fabricación de dovelas de hormigón. Los sistemas magnetorrestrictivos de medición de posición de una máquina de fabricación de dovelas de hormigón miden al mismo tiempo y de forma sumamente fiable la posición de eje del movimiento de sobrecarga y del movimiento de carrera de molde.
Sistemas de medición de posición con forma de varilla

Sistemas de medición resistentes a presión para múltiples aplicaciones de cilindro

Sistemas de medición de posición con forma de varilla

La aplicación más importante de nuestros sistemas magnetorrestrictivos de medición de posición con forma de varilla son los accionamientos hidráulicos. Resultan ideales para su empleo en cilindros hidráulicos para la señalización de posición, para fundición y laminación o para la técnica de elevadores y elevación.

Como los sensores se montan en la zona de presión del cilindro hidráulico, deben poseer la misma resistencia a la presión que el mismo cilindro. El elemento de medición se instala en un tubo a prueba de presión de acero fino no magnético. La brida impermeabiliza la zona de alta presión mediante una junta tórica. El sistema electrónico está integrado dentro de una carcasa de protección fuera del cilindro en la brida de la barra.

Características

  • Alta resolución de hasta 1 µm
  • Longitudes de medición de hasta 7.620 mm
  • Medición simultánea de varias posiciones y velocidades
  • Señales de salida programables: invertir, configurar y documentar el rango de medición
  • Montaje flexible gracias a los diferentes tipos de rosca
  • Sin desgaste porque como son sin contacto, no hay tiempos de parada; larga vida útil
  • Ampliación de las posibilidades de medición mediante tecnología multi-imán
  • Sencilla integración en la instalación gracias a las interfaces múltiples como, por ejemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI y analógica
Sistemas magnetorrestrictivos de medición de posición con forma de varilla
El BTL Compact está integrado en el cilindro hidráulico de un accionamiento de ajuste de actuación hidráulica y garantiza una regulación segura, fiable y óptima del paso.
Robustos sistemas de medición de posición

Sistemas de reacción de cilindro para las condiciones de trabajo más duras

Robustos sistemas de medición de posición

Siempre y cuando se trata de tener que realizar mediciones absolutamente precisas en condiciones extremas, podrá contar con los robustos sistemas de medición de posición de Balluff. Nuestros sistemas se fabrican por completo con acero fino y han sido concebidos para clases de protección de hasta IP69K o para aplicaciones de cilindros de alta presión de hasta 1000 bar. Su principio de actuación sin contacto garantiza ausencia de desgaste y una vida útil prácticamente ilimitada. En este sentido, Balluff le ofrece un máximo grado de fiabilidad y precisión para la seguridad de procesos incluso en las condiciones de trabajo más extremas.

Características

  • Robusta carcasa de acero fino
  • Sumamente resistentes a choques y vibraciones
  • Extrema resistencia al agua, IP69K
  • Margen de temperatura -40…+85 °C
  • Resistencia a alta presión hasta 1000 bar
  • Resolución de hasta 1 µm
  • Longitudes de medición de hasta 7.620 mm
  • Sin desgaste ya que sin contacto: sin tiempos de parada
Robustos sistemas de medición de posición
Los robustos sistemas de medición de posición comunican correctamente la posición del pistón y permiten un proceso de perforación intachable.
Sistemas de medición de posición redundantes

Máxima disponibilidad de los equipos y seguridad incluso en entornos duros

Sistemas de medición de posición redundantes

Nuestros sistemas de medición de posición de redundancia múltiple cumplen las máximas exigencias en cuanto a seguridad y disponibilidad, incluso en entornos difíciles. Por ejemplo, en caso de empleo en válvulas y cilindros hidráulicos que relevantes para la seguridad. Ofrecen hasta tres sistemas de medición independientes dentro de la misma carcasa garantizando de este modo una mayor seguridad en funcionamiento. Las diferentes interfaces permiten una redundancia diversificada.

Características

  • Versión de redundancia doble o triple
  • Margen de temperatura -40…+85 °C
  • Interfaces analógicas y digitales
  • Rango de medición regulable flexible e inversión de señales mediante software
  • Los ajustes se pueden copiar a los tres canales de medición
  • Larga vida útil gracias al robusto diseño mecánico
  • Sin desgaste, ya que no hay contacto
Sistemas de medición de posición redundantes
Los sistemas de medición de posición redundantes llevan integrados de forma compacta en una varilla hasta tres recorridos de medición independientes y tres sistemas electrónicos independientes.
Sistemas de medición de posición para zonas sujetas a peligro de explosión

Sistemas de medición de posición con encapsulado presurizado para todas las zonas antideflagrantes

Sistemas de medición de posición para zonas sujetas a peligro de explosión

Para el empleo en las zonas antideflagrantes 0 y 1, Balluff le ofrece sistemas magnetorrestrictivos de medición de posición con encapsulado presurizado con diferentes formas constructivas de varilla y con diferentes perfiles de potencia. En función de la aplicación le proporcionamos variantes para zonas que están perjudicadas por gas o polvo. También para la zona 2 hay disponibles sistemas de medición de posición que son capaces de aguantar posibles peligros de explosión.

La carcasa de la serie BTL-J-DEXC-TA12 es robusta y con encapsulado presurizado y su módulo electrónico se puede sustituir de forma sencilla y rápida. Es por ello que estas variantes cumplan las especificaciones de la industria de aceite y gas que exige alta fiabilidad y un mantenimiento sencillo para la zona sujeta a peligros de explosión.

Características

  • Idoneidad para las zonas 0, 1 y 2
  • Rangos de medición de hasta 7620 mm
  • Señal de salida absoluta con una resolución de hasta 5 µm
  • Resistente a presión hasta 600 bar
  • Disponibilidad de un gran número de interfaces
  • Carcasa en un mínimo de espacio
  • Rápida puesta en servicio gracias al ajuste de la curva característica
  • Muchas homologaciones internacionales como IECEx, ATEX y CSA
Sistemas de medición de posición para zonas sujetas a peligro de explosión
La grifería de regulación y cierre se utiliza en muchos sectores de la extracción de petróleo y gas, en refinerías, así como en instalaciones petroquímicas. Los sistemas de medición de posición certificados de Balluff garantizan un empleo fiable y seguro.
Sensores de nivel de llenado

Medición de nivel de llenado de alta precisión para los máximos estándares de higiene y una elevada calidad de llenado

Sensores de nivel de llenado

El sensor de nivel de llenado BTL-SF de Balluff mide constantemente de forma precisa en aplicaciones que requieren de la máxima higiene. Este sistema de medición está fabricado con acero fino inoxidable. Gracias a la elevada calidad superficial y los bordes redondeados cumple los máximos estándares internacionales de higiene por lo que permite cumplir de forma muy sencilla, por ejemplo, las severas condiciones de la industria alimentaria.

Características

  • 100% acero fino para máximos estándares de higiene y larga vida útil
  • Resistente contra esterilización (SIP) y limpieza (CIP)
  • Constante medición precisa en el rango de μm para una alta calidad de llenado
  • Valores de nivel de llenado fiables gracias a la compensación de espuma
  • Certificados internacionales como 3-A Sanitary Standard, FDA y EHEDG
  • Fijación por Tri-Clamp
  • Sin desgaste, ya que no hay contacto
Sensores de nivel de llenado
La sonda de nivel de llenado BTL-SF es sinónimo de una constante medición precisa en aplicaciones que requieren una higiene máxima. Se compone de acero fino inoxidable, con una alta calidad superficial y bordes redondeados.