Sensores > Interruptor de levas
Interruptor de levas

Sensores mecánicos para el posicionamiento y la desconexión al final del desplazamiento

Los detectores de posición con levas, individules o múltiples, son los clásicos en la industria de proceso de metal y en la producción mundial de vehículos. Se han usado y acreditado en la automatización a lo largo de décadas.

Se usan para detectar posición y final de carrera en máquinas herramienta y prensas, en centros de fabricación flexible, en robots, en instalaciones de montaje y transporte y en la construcción de máquinas y equipos.

Un principio de funcionamiento probado y la gran cantidad de conmutaciones que soportan garantizan una alta calidad y fiabilidad.

Con nueve series diferentes, en cada una se puede elegir entre cinco tipos de émbolos según la zona de contacto: biselado, roldana, roldana con rodamientos, de bola y biselado con rascador. También existe opciones con distintos tipos de conexión externa.

Las ventajas más importantes:

  • Fiables y robustos incluso en entornos muy adversos
  • Funcionamiento intachable en caso de vibraciones, resistencia a choques, cambios de temperatura, lubricantes refrigerantes agresivos y gran acumulación de viruta
  • Libre de mantenimiento: guía del émbolo autolubricante y con casquillo de cojinete
  • Juntas de alta calidad de Viton®
  • Grado de protección IP67
  • También con sensores inductivos en lugar de conmutadores mecánicos

Familias de producto

Detectores de posición y detectores de posición en serie inductivos con mayor distancia de actuación
Detectores de posición y detectores de posición en serie inductivos
Detectores mecánicos de posición y de posición en serie
Detectores de posición en serie con circuito impreso combinado
Detectores mecánicos de posición y de posición en serie con puntos de conmutación de seguridad
Detectores mecánicos de posición y de posición en serie ultrarresistentes a alta temperatura
Detectores mecánicos de posición y de posición en serie con regleta de cambio
Detectores mecánicos de posición y de posición en serie con separación forzada