Sensores > Sensores optoelectrónicos
Sensores optoelectrónicos

Excelentes especialistas con múltiples aplicaciones

Los sensores optoelectrónicos Balluff detectan de forma fiable la presencia de objetos y comprueban con la misma seguridad la forma, el color, la distancia o el grosor. Todo ello con elevada precisión, ya que en comparación con detectores de proximidad de tecnología inductiva o capacitiva, tienen una zona de captación claramente superior.

Le ofrecemos fotocélulas con todos los tipos de luz que van desde luz roja y luz infrarroja hasta la tecnología láser. Con diferentes alcances, con y sin supresión de fondo. El gran número de formas constructivas disponibles garantiza máxima flexibilidad. Y para aplicaciones especiales hay disponibles, entre otros, minisensores, sensores de color, modelos con banda de luz y sensores de contraste.

Las ventajas más importantes:

  • Todos los tipos de luz, todos los principios de funcionamiento
  • Diferentes rangos y alcances
  • Adaptados a las exigencias de automatización, robótica, montaje y manipulación
  • Robustos y fiables, incluso en condiciones de trabajo adversas
  • Flexibilidad para planificación y montaje gracias a la multitud de modelos disponibles

Familias de producto

Fotocélulas estándar
Sensores de color
Barrera fotoeléctrica de horquilla
Sensores de contraste
Banda de luz
Cortinas de luz con salida analógica
Sensores de fibra óptica
Sensores de luminiscencia
Barreras fotoeléctricas de marco
Barreras fotoeléctricas angulares
Sensores MicroMote