Sensores > Sensores de presión
Sensores de presión

Monitorización de presión de proceso, presión hidráulica y vacío

Nuestros sensores de presión BSP de alta calidad resultan ideales para la supervisión y medición de presión de medios gaseosos, líquidos y viscosos.

Con su carcasa giratoria y la sencilla programación conforme a VDMA se caracterizan tanto por su montaje versátil como también por su fácil uso. La clara pantalla LED le permite ver la presión actual del sistema de forma rápida y fiable.

Las ventajas más importantes:

  • Compactos y robustos
  • Cómodos con pantalla de fácil lectura
  • Gamas de presión –1…600 bar
  • Conexión de proceso G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4"
  • Membrana enrasada en conexión G1/2" y Tri-Clamp 1 ½"
  • Salida como 4…20 mA, 0...10 V, puntos de actuación (NPN/PNP) e IO-Link
  • Temperatura del medio –40…+125 °C
  • Grado de protección IP67
  • Homologación UL
  • Compactos con conexión M12
  • Conexión de proceso en acero inoxidable o PVDF resistente a ácido
  • Posibilidad de doble giro, instalación sencilla
  • Valor de presión directamente mediante IO-Link

Familias de producto

Sensores de presión con membrana enrasada
Sensores de presión con pantalla
Sensores de presión sin pantalla
Transductores y sensores de presión con IO-Link