Sensores > Sensores ultrasónicos
Sensores ultrasónicos

Los precisos multitalento

No importa si se trata de detección de posición, medición de la distancia o detección de medios sólidos, en forma de polvo o líquidos: nuestros sensores ultrasónicos son unos multitalentos muy precisos.

Capaces de medir sin contacto niveles de llenado, alturas o combado de piezas, controlar la presencia y contar objetos. Pueden usarse en incontables aplicaciones, ya que funcionan independientes del color y acabado de las superficies y no se ven afectados por objetos transparentes o reflectores. El vapor, el polvo o la suciedad tampoco suponen ningún problema para ellos.

 

Su alta resolución y pequeñas zonas ciegas garantizan máxima precisión, y gracias a su elevado rango de distancia de detección ni siquiera las distancias al objeto más grandes suponen un obstáculo para ellos.

Ofrecemos modelos con tres tipos de salida: conmutación, salida analógica e IO-Link. Son capaces tanto de detectar de forma fiable los objetos como también de determinar de forma sumamente exacta las distancias. Todo ello garantiza un empleo en multitud de aplicaciones.

Otra ventaja: en los modelos con salida de conmutación es posible utilizar nuestros sensores ultrasónicos como contacto NC o como contacto NA.

Las ventajas más importantes:

  • Detección sin contacto
  • Fiabilidad en caso de condiciones ambientales críticas como suciedad, polvo o niebla
  • Independientemente del color, la transparencia, las propiedades de reflexión, así como el acabado de las superficies del objeto
  • Detección precisa incluso de objetos pequeños
  • Las formas constructivas de petaca y cilíndricas aportan una mayor libertad de montaje

Familias de producto

Forma constructiva rectangular Q62
Forma constructiva rectangular R06K
Forma constructiva cilíndrica M12
Forma constructiva cilíndrica M18
Forma constructiva cilíndrica M30
Forma constructiva cilíndrica M30E2