IO-Link
Comunicación fluida con IO-Link

Hablamos IO-Link en todos los sectores

La comunicación fluida desde el sensor hasta Internet resulta esencial para una producción rápida, flexible y eficiente, con un control total de los crecientes volúmenes de datos. Todo ello requiere unos componentes que hagan que la información esté disponible y una infraestructura que transporte esta información a través de todos los niveles.

IO-Link le permite comunicar desde la unidad de control hasta el plano inferior de la automatización con una interfaz de empleo universal. Los sensores, concentradores de señal y sistemas RFID con IO-Link incorporado permiten una comunicación directa con el sistema de control a través de cualquier bus de campo, consiguiendo así un máximo rendimiento.

La gama IO-Link de Balluff incluye sensores y una serie de cabeceras y concentradores de señal/actuador para cualquier bus de campo. Gracias a los sistemas de bus de campo para Profibus, Profinet, Ethernet-IP y EtherCAT "hablamos" IO-Link en todos los sectores.

Maestro IO-Link

PROFINET
PROFIBUS
CC-Link IE/Field
CC-Link
EtherNET/IP
DeviceNet
EtherCAT

Dispositivos IO-Link

Módulo de E/S
Módulos de memoria
Acopladores inductivos
Tecnología de sensores
Convertidor de señal
Interfaces humano-máquina

Software de configuración IO-Link

Gestor de dispositivos IO-Link