Mold-ID
Utilización óptima de las herramientas con Mold-ID

Máxima eficiencia en inyección de plástico

La rentabilidad en la industria de plásticos requiere la aplicación óptima de herramientas para moldeo por inyección.

Es aquí donde ofrece sus ventajas el sistema Mold-ID de Balluff: Este sistema autónomo e independiente del sistema de control usado identifica cada una de las herramientas y guarda toda la información relevante como el número de plano, la fecha del último mantenimiento o el tiempo de parada.

Los datos se pueden consultar en cualquier momento a través de un dispositivo portátil RFID o un smartphone compatible con NFC y el acceso se realiza a través de un navegador convencional. De este modo es posible reducir al mínimo los tiempos de parada e implementarse un mantenimiento predictivo basado en el estado.

Además, el empleo de Mold-ID permite incrementar claramente la productividad de las instalaciones, pudiendo instalarse en cualquier momento independientemente del fabricante y de la antigüedad de las máquinas.