Safety over IO-Link
Seguridad Balluff

Seguridad en la calidad de Balluff

La automatización requiere seguridad. La seguridad se basa en la fiabilidad. La calidad de Balluff garantiza soluciones de marcada fiabilidad. Es por ello que el concepto de seguridad de Balluff se compone de productos y soluciones que cumplen con su tarea durante muchos años con una seguridad y precisión constantes. Además, incluye un número de crecimiento constante de productos y componentes que contribuyen a reducir al mínimo el peligro para las personas y las instalaciones de producción. Estos componentes se pueden integrar de forma muy sencilla en la unidad de control de su equipo.

Extraordinario: Seguridad a través de IO-Link

Hemos desarrollado un módulo E/S para incrementar la eficiencia de conceptos de seguridad e integrarlos en el unidad de control del equipo: ¡Se trata de la carrera de seguridad Balluff que supone primera solución de seguridad integrada mediante IO-Link! La seguridad a través de IO-Link es sencilla de integrar, reacciona rápidamente y puede llegar a suplir el armario de distribución.

Seguridad a través de IO-Link combina técnica de automatización y seguridad. IO-Link comunica hasta el último metro y proporciona tanto detalles de sensor/actuador como también información segura. Corresponde al estado de la técnica, disfruta de la calidad habitual de Balluff y todo de un solo proveedor.

Modificar la instalación hasta el último minuto

Gracias a la escala de la topología y de los componentes de componentes puede adaptar su aplicación en cualquier momento de forma muy sencilla y rápida a las exigencias cambiadas. Máxima flexibilidad hasta el último minuto.

Familias de productos

Módulo E/S seguro
Cortinas de luz de seguridad
Detector para seguridad
Dispositivo de parada de emergencia
Sensores de seguridad sin contacto