Industrie automobile NEW > Atelier de peinture
Atelier de peinture – La perfection en termes de couleur et de brillant

Dans l’atelier de peinture, perfection et précision sont de rigueur – encore plus que dans d’autres stations. En effet, la peinture est déterminante pour l’apparence extérieure du véhicule. Dans le même temps, elle sert à protéger et à préserver la valeur du véhicule.

Il est par conséquent important pour vous de garantir des étapes de travail sans heurts et de grande qualité. Nos solutions vous permettent de maîtriser ces tâches avec brio. En effet, nos capteurs sont ultrarésistants aux températures et aux produits chimiques, si bien que vos robots peuvent appliquer parfaitement les cinq couches fonctionnelles à l’aide des pulvérisateurs électrostatiques à cloche haute vitesse – directement après que la carrosserie brute ait été nettoyée et dégraissée dans les bains de trempage.

Exemples d'application

Commande et identification fiables des plates-formes de mise en peinture
Contrôle de la fente de porte en amont du bain de trempage cathodique
Détection des niveaux pour la peinture à immersion
Contrôle du produit d'étanchéité sur les jointures difficiles
Détection de la position des plates-formes sur les installations de convoyage